Keilbuchsenrollen

Keilbuchsenrollen
  • Mengenrabatt
Bushing system that can be attached and detach from shaft with one spanner. To install the optional MB bushing is required.

[Features]
· Can be easily attached to the shaft of the pulley with a single spanner.
· Easy to detach, reducing man-hours.
· When installing on the shaft, insert smoothly and tighten bolt securely using the taper, with no fine movement wear at the fitting part during use, extending the life of the shaft.
· Since the bushing has machined shaft hole and keyway corresponding to the standard shaft diameter, addition machining at the time of use is not required.
· Labor-saving of shaft hole machining, machining accuracy inspection, transportation for machining, etc. helping to reduce man-hours and shorten the lead times.
· Changing the position of the rotating body such as the pulley on the shaft is smooth, and centering can be done easily.
· The boss width can be designed small, relative to the shaft hole, for reduced pulley weight.
· Even with castings, the material can be made uniform by decreasing the thickness of the boss part.
· The Mitsuboshi belt wedge pulley is a standardized pulley, employing a bushing system.
· The bushing system can also be horizontally deployed to couplings, gears, sprocket wheels, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90-3V-2-H
1000-5V-3-S1
100-3V-2-H
125-3V-2-P1
125-3V-3-Q1
125-3V-5-Q1
140-3V-2-P1
140-3V-4-Q1
140-3V-5-Q1
150-5V-4-Q1
180-3V-3-Q1
180-3V-5-Q1
180-3V-6-R1
180-5V-3-Q1
180-5V-4-Q1
180-5V-5-Q2
180-5V-6-Q2
190-5V-6-R1
200-3V-3-Q1
200-3V-4-Q1
200-5V-5-R1
200-5V-8-R2
212-5V-4-R1
212-5V-5-R1
212-5V-6-R1
224-5V-3-R1
224-5V-4-R1
224-5V-8-R2
236-5V-4-R1
236-5V-5-R1
250-3V-2-Q1
250-3V-4-Q1
250-5V-4-R1
265-5V-3-R1
280-5V-5-R1
300-5V-4-R1
300-5V-5-R1
315-3V-2-Q1
315-3V-4-Q1
315-3V-5-Q1
315-5V-5-R1
315-8V-6-S1
355-5V-3-R1
355-5V-6-S1
400-3V-4-Q1
400-3V-5-R1
400-3V-6-R1
450-5V-3-R1
500-3V-5-R1
500-3V-6-R1
500-5V-5-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenscheibendurchmesser, Nenndurchmesser
(mm)
Anzahl Nuten Art der verwendeten Buchsen Entsprechender Riementyp

63.49 €

1 9 Arbeitstage 10902H3V

2,376.60 €

1 9 Arbeitstage 1010003S15V

75.54 €

1 9 Arbeitstage 101002H3V

108.45 €

1 9 Arbeitstage 101252P13V

126.05 €

1 9 Arbeitstage 101253Q13V

135.17 €

1 9 Arbeitstage 101255Q13V

123.16 €

1 9 Arbeitstage 101402P13V

166.18 €

1 9 Arbeitstage 101404Q13V

157.52 €

1 9 Arbeitstage 101405Q13V

284.80 €

1 9 Arbeitstage 101504Q15V

158.15 €

1 9 Arbeitstage 101803Q13V

161.02 €

1 9 Arbeitstage 101805Q13V

172.20 €

1 9 Arbeitstage 101806R13V

274.46 €

1 9 Arbeitstage 101803Q15V

312.00 €

1 9 Arbeitstage 101804Q15V

383.52 €

1 9 Arbeitstage 101805Q25V

398.62 €

1 9 Arbeitstage 101806Q25V

423.05 €

1 9 Arbeitstage 101906R15V

174.21 €

1 10 Arbeitstage 102003Q13V

190.11 €

1 9 Arbeitstage 102004Q13V

442.34 €

1 9 Arbeitstage 102005R15V

569.55 €

1 9 Arbeitstage 102008R25V

406.85 €

1 9 Arbeitstage 102124R15V

490.55 €

1 9 Arbeitstage 102125R15V

480.59 €

1 9 Arbeitstage 102126R15V

331.81 €

1 57 Arbeitstage 102243R15V

428.84 €

1 9 Arbeitstage 102244R15V

740.64 €

1 9 Arbeitstage 102248R25V

457.59 €

1 9 Arbeitstage 102364R15V

563.97 €

1 9 Arbeitstage 102365R15V

201.07 €

1 9 Arbeitstage 102502Q13V

238.50 €

1 9 Arbeitstage 102504Q13V

496.84 €

1 9 Arbeitstage 102504R15V

429.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102653R15V

644.04 €

1 9 Arbeitstage 102805R15V

606.52 €

1 9 Arbeitstage 103004R15V

722.15 €

1 9 Arbeitstage 103005R15V

268.59 €

1 9 Arbeitstage 103152Q13V

319.23 €

1 9 Arbeitstage 103154Q13V

303.09 €

1 9 Arbeitstage 103155Q13V

783.77 €

1 9 Arbeitstage 103155R15V

1,782.56 €

1 9 Arbeitstage 103156S18V

677.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103553R15V

938.20 €

1 9 Arbeitstage 103556S15V

416.71 €

1 9 Arbeitstage 104004Q13V

416.31 €

1 9 Arbeitstage 104005R13V

449.60 €

1 9 Arbeitstage 104006R13V

963.21 €

1 9 Arbeitstage 104503R15V

607.37 €

1 9 Arbeitstage 105005R13V

938.20 €

1 9 Arbeitstage 105006R13V

1,636.80 €

1 9 Arbeitstage 105005S15V

Loading...

  1. 1

Technischer Support