Hohlbolzenkette

Hohlbolzenkette
  • Mengenrabatt
Hollow pin chains are chains connected by hollow pins. The attachment is easy to install because the pin is hollow. JIS Same as the standard and nibai pitch roller chain standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40HP-JL
50HP-JL
60HP-JL
C2040HP-JL
C2050HP-JL
C2060HP-JL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung

2.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 40HP

4.39 €

1 11 Arbeitstage 50HP

5.94 €

1 11 Arbeitstage 60HP

3.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage C2040HP

5.09 €

1 11 Arbeitstage C2050HP

7.58 €

1 11 Arbeitstage C2060HP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Werkstoff Stahl Nur Anschlussglied JL (Verschlussglied)

Technischer Support