Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MB-25-47 |
MB-28-50 |
MB-32-54 |
MB-35-57 |
MB-40-68 |
MB-45-73 |
MB-50-78 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.) (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | 47 | 490 | 39.2 | 71 | 34.1 | 51 | ||
90.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 500.1 bis 700.0 | 50 | 540 | 39.2 | 76 | 35.1 | 54 | ||
97.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 32 | 700.1 bis 1000.0 | 54 | 765 | 47.1 | 87 | 36.1 | 58 | ||
100.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 700.1 bis 1000.0 | 57 | 970 | 55.0 | 98 | 37.1 | 61 | |
105.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 1000.1 bis 3000.0 | 68 | 1460 | 72.6 | 115 | 41.6 | 73 | ||
111.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | 73 | 1860 | 82.4 | 127 | 42.6 | 78 | ||
122.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | 78 | 2430 | 93.2 | 134 | 43.6 | 83 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Zentrierung | Verfügbar | Grundwerkstoff | Chrom-Molybdänstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nv | Befestigung, Struktur | Einzelner Konustyp | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Befestigungsschrauben | Mehrfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften