Mechanisches Schloss MKN - Rostgeschützte Druckmutter, chemisch vernickelt

Mechanisches Schloss MKN - Rostgeschützte Druckmutter, chemisch vernickelt
Nut tightening shortens tightening time. Electroless nickel plated product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKN-8-14
MKN-10-17
MKN-11-18
MKN-12-20
MKN-14-23
MKN-15-24
MKN-17-26
MKN-20-29
MKN-22-32
MKN-24-34
MKN-25-35
MKN-28-40
MKN-30-42
MKN-35-48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.)
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)

90.75 €

1 5 Arbeitstage 10820.1 bis 50.01429.46.9241923.5

101.01 €

1 5 Arbeitstage 101020.1 bis 50.01734.36.9262126

95.06 €

1 5 Arbeitstage 101120.1 bis 50.01839.26.9292226

101.01 €

1 5 Arbeitstage 101220.1 bis 50.020497.3312326

100.56 €

1 5 Arbeitstage 101470.1 bis 100.02388.312.3342632.5

100.92 €

1 5 Arbeitstage 1015100.1 bis 150.02410813.7352732.5

107.12 €

1 5 Arbeitstage 1017150.1 bis 200.02618619.6403132.5

113.71 €

1 5 Arbeitstage 1020200.1 bis 300.02924524.5453339

110.21 €

1 5 Arbeitstage 1022200.1 bis 300.03227524.5453539

121.42 €

1 5 Arbeitstage 1024300.1 bis 500.03431425.5473744

121.42 €

1 5 Arbeitstage 1025300.1 bis 500.03535327.5483844

130.62 €

1 5 Arbeitstage 1028300.1 bis 500.04037826.5514354

130.94 €

1 5 Arbeitstage 1030300.1 bis 500.04239225.5544660

137.29 €

1 5 Arbeitstage 1035300.1 bis 500.04846125.5585266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungsnut Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Chemisch Befestigung, Struktur Konische Hülsenform Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrfach

Technischer Support