Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MKT-20-47 |
MKT-22-47 |
MKT-24-50 |
MKT-25-50 |
MKT-28-55 |
MKT-30-55 |
MKT-32-60 |
MKT-35-60 |
MKT-38-65 |
MKT-40-65 |
MKT-42-75 |
MKT-45-75 |
MKT-48-80 |
MKT-50-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.) (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | 47 | 294 | 29.4 | 57 | 20 | 47 | ||
106.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 300.1 bis 500.0 | 47 | 323 | 29.4 | 56 | 20 | 47 | ||
111.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 362 | 29.4 | 59 | 20 | 50 | ||
117.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 372 | 29.4 | 59 | 20 | 50 | ||
111.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | 55 | 490 | 34.3 | 66 | 20 | 55 | ||
117.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 500.1 bis 700.0 | 55 | 529 | 35.3 | 66 | 20 | 55 | ||
125.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 500.1 bis 700.0 | 60 | 676 | 42.1 | 73 | 20 | 60 | ||
119.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 500.1 bis 700.0 | 60 | 696 | 39.2 | 72 | 20 | 60 | ||
118.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 700.1 bis 1000.0 | 65 | 882 | 46.1 | 79 | 20 | 65 | ||
130.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | 65 | 931 | 46.1 | 79 | 20 | 65 | ||
132.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 1000.1 bis 3000.0 | 75 | 1451 | 68.6 | 93 | 24 | 75 | ||
134.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | 75 | 1657 | 73.5 | 94 | 24 | 75 | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | 80 | 1775 | 73.5 | 99 | 24 | 80 | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | 80 | 1736 | 68.6 | 98 | 24 | 80 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Zentrierung | Nv | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch | Befestigung, Struktur | Einzelner Konustyp | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Befestigungsschrauben | Mehrfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften