Mechanisches Schloss MT - Universalausführung

Mechanisches Schloss MT - Universalausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
No drag when connecting for easy removal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT-19-47
MT-20-47
MT-22-47
MT-24-50
MT-25-50
MT-28-55
MT-30-55
MT-32-60
MT-35-60
MT-38-65
MT-40-65
MT-42-75
MT-45-75
MT-48-80
MT-50-80
MT-55-85
MT-60-90
MT-65-95
MT-70-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.)
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)

39.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019200.1 bis 300.04729029.5572647

39.12 €

17.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020200.1 bis 300.04730029.5572647

39.04 €

15.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022300.1 bis 500.04733029.5572647

40.06 €

16.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024300.1 bis 500.05041033.8622650

47.40 €

1 5 Arbeitstage 1025300.1 bis 500.05043033.8622650

46.10 €

1 5 Arbeitstage 1028500.1 bis 700.05553037.8682655

46.10 €

1 5 Arbeitstage 1030500.1 bis 700.05557037.8682655

43.32 €

18.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032700.1 bis 1000.06073045.4762660

43.10 €

17.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035700.1 bis 1000.06080045.4762660

49.87 €

1 5 Arbeitstage 10381000.1 bis 3000.065101052.9842665

54.66 €

1 5 Arbeitstage 10401000.1 bis 3000.065106052.9842665

51.02 €

1 5 Arbeitstage 10421000.1 bis 3000.075156074.1983275

49.42 €

20.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10451000.1 bis 3000.075167074.1983275

55.29 €

1 5 Arbeitstage 10481000.1 bis 3000.080178074.11033280

61.41 €

1 5 Arbeitstage 10501000.1 bis 3000.080186074.11033280

62.87 €

1 5 Arbeitstage 10551000.1 bis 3000.085253091.81143285

65.84 €

30.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10601000.1 bis 3000.090276091.81183290

74.42 €

1 5 Arbeitstage 10651000.1 bis 3000.095299091.81233295

117.68 €

1 9 Arbeitstage 10703000.1 bis 10000.01104810137.414638110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Zentrierung Nv Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Doppelte Kegelausführung Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrfach

Technischer Support