Schienen aus technischem Kunststoff, Ultrahochmolekulares Polyethylen, Rundstäbe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPBARD10
EPBARD15
EPBARD20
EPBARD25
EPBARD30
EPBARD35
EPBARD40
EPBARD45
EPBARD50
EPBARD55
EPBARD60
EPBARD70
EPBARD80
EPBARD90
EPBARD100
EPBARD110
EPBARD120
EPBARD130
EPBARD140
EPBARD150
EPBARD160
EPBARD180
EPBARD200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(φ)

16.79 €

1 11 Arbeitstage 10

20.87 €

1 11 Arbeitstage 15

20.87 €

1 11 Arbeitstage 20

28.20 €

1 11 Arbeitstage 25

38.80 €

1 11 Arbeitstage 30

50.20 €

1 11 Arbeitstage 35

64.86 €

1 11 Arbeitstage 40

79.52 €

1 11 Arbeitstage 45

94.20 €

1 11 Arbeitstage 50

113.74 €

1 11 Arbeitstage 55

95.40 €

1 11 Arbeitstage 60

130.96 €

1 11 Arbeitstage 70

163.13 €

1 11 Arbeitstage 80

204.12 €

1 11 Arbeitstage 90

253.30 €

1 11 Arbeitstage 100

288.92 €

1 11 Arbeitstage 110

364.33 €

1 11 Arbeitstage 120

406.56 €

1 11 Arbeitstage 130

483.58 €

1 11 Arbeitstage 140

584.32 €

1 11 Arbeitstage 150

662.51 €

1 11 Arbeitstage 160

900.22 €

1 11 Arbeitstage 180

993.00 €

1 11 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schienen aus technischem Kunststoff Länge(m) 1 Min. Betriebstemperatur(°C) -100
Max. Betriebstemperatur(°C) +80

Technischer Support