Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Dicke T (mm) | Breite h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | ||
72.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | ||
89.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | - | - | ||
99.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | - | - | ||
42.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | ||
85.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | - | - | ||
113.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | - | - | ||
143.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | - | - | ||
193.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | - | - | ||
126.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | - | - | ||
247.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | - | - | ||
347.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | - | - | ||
73.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2.5 | - | - | ||
347.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | - | - | ||
81.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | ||
17.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 20 | ||
19.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 25 | ||
22.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 40 | ||
25.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 45 | ||
17.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 20 | ||
19.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 25 | ||
24.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 40 | ||
28.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 45 | ||
13.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 5 | 20 | ||
13.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 5 | 25 | ||
14.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 5 | 40 | ||
14.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 5 | 45 | ||
13.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 6 | 20 | ||
13.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 6 | 25 | ||
14.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 6 | 40 | ||
14.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.065 | 6 | 45 | ||
343.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 50 | - | - | ||
63.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
127.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | - | - | ||
134.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | - | - | ||
198.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | - | - | ||
92.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
192.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | - | - | ||
263.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | - | - | ||
417.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | - | - | ||
807.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | - | - |
Loading...
Ausführung | Schienen aus technischem Kunststoff | Min. Betriebstemperatur(°C) | -100 | Max. Betriebstemperatur(°C) | +80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Dicke T(mm)
Breite h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften