Sicherungsringe / 1180201 / Edelstahl / ähnlich DIN 471 / Wellen【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sicherungsringe / 1180201 / Edelstahl / ähnlich DIN 471 / Wellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack



TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was besonders Edelstahl ist. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.




Herstellerdetails:
Excellent corrosion resistance and comes in a wide range of sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
118020118010
118020118011
118020118012
118020118013
118020118014
118020118015
118020118016
118020118017
118020118018
118020118019
118020118020
118020118021
118020118022
118020118023
118020118024
118020118025
118020118026
118020118028
118020118029
118020118030
118020118032
118020118034
118020118035
118020118036
118020118038
118020118040
118020118042
118020118045
118020118048
118020118050
118020118052
118020118055
118020118056
118020118058
118020118060
118020118062
118020118063
118020118065
118020118068
118020118070
118020118072
118020118075
118020118078
118020118080
118020118082
118020118085
118020118090
118020118095
118020118100
118020118105
118020118110
118020118115
118020118120
118020118125
118020118130
118020118135
118020118140
118020118145
118020118160
118020118170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010109.6Geringe Mengen erhältlich10

0.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10111110.5Geringe Mengen erhältlich11

0.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121211.5Geringe Mengen erhältlich12

0.43 €

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131312.4Geringe Mengen erhältlich13

0.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10141413.4Geringe Mengen erhältlich14

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151514.3Geringe Mengen erhältlich15

0.49 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10161615.2Geringe Mengen erhältlich16

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10171716.2Geringe Mengen erhältlich17

0.55 €

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10181817Geringe Mengen erhältlich18

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10191918Geringe Mengen erhältlich19

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10202019Geringe Mengen erhältlich20

1.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10212120Geringe Mengen erhältlich21

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10222221Geringe Mengen erhältlich22

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10232322Geringe Mengen erhältlich23

1.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10242422.9Geringe Mengen erhältlich24

1.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10252523.9Geringe Mengen erhältlich25

0.85 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10262624.9Geringe Mengen erhältlich26

0.94 €

0.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10282826.6Geringe Mengen erhältlich28

0.54 €

500 9 Arbeitstage 10292927.6Geringe Mengen erhältlich29

2.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303028.6Geringe Mengen erhältlich30

2.58 €

1 5 Arbeitstage 10323230.3Geringe Mengen erhältlich32

1.50 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10343432.3Geringe Mengen erhältlich34

3.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10353533Geringe Mengen erhältlich35

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10363634Geringe Mengen erhältlich36

3.01 €

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10383836Geringe Mengen erhältlich38

4.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10404038Geringe Mengen erhältlich40

3.01 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10424239.5Geringe Mengen erhältlich42

4.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10454542.5Geringe Mengen erhältlich45

2.34 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10484845.5Geringe Mengen erhältlich48

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10505047Geringe Mengen erhältlich50

3.00 €

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10525249Geringe Mengen erhältlich52

180.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 23 Arbeitstage 10555552Karton/Packung55

5.37 €

1 5 Arbeitstage 10565653Geringe Mengen erhältlich56

6.02 €

1 5 Arbeitstage 10585855Geringe Mengen erhältlich58

5.75 €

1 5 Arbeitstage 10606057Geringe Mengen erhältlich60

6.06 €

1 5 Arbeitstage 10626259Geringe Mengen erhältlich62

6.44 €

1 5 Arbeitstage 10636360Geringe Mengen erhältlich63

6.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10656562Geringe Mengen erhältlich65

6.80 €

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10686865Geringe Mengen erhältlich68

6.99 €

3.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10707067Geringe Mengen erhältlich70

12.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10727269Geringe Mengen erhältlich72

7.61 €

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10757572Geringe Mengen erhältlich75

9.76 €

1 5 Arbeitstage 10787875Geringe Mengen erhältlich78

10.48 €

1 5 Arbeitstage 10808076.5Geringe Mengen erhältlich80

267.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10828278.5Karton/Packung82

410.58 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10858581.5Karton/Packung85

459.06 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10909086.5Karton/Packung90

518.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10959591.5Karton/Packung95

1,142.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1010010096.5Karton/Packung100

1,288.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10105105101Karton/Packung105

1,355.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10110110106Karton/Packung110

1,547.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10115115111Karton/Packung115

1,707.10 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10120120116Karton/Packung120

1,780.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10125125121Karton/Packung125

1,207.84 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10130130126Karton/Packung130

99.71 €

1 6 Arbeitstage 10135135131Geringe Mengen erhältlich135

1,534.58 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10140140136Karton/Packung140

2,800.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10145145141Karton/Packung145

2,942.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10160160155Karton/Packung160

95.75 €

1 6 Arbeitstage 10170170165Geringe Mengen erhältlich170

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring
Oberflächenbehandlung Glanzlack

Technischer Support