Klemmringe / KSC-SP / Eisen / zweiteilig

Klemmringe / KSC-SP / Eisen / zweiteilig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Optimal for fixing positioning for sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting.
· Includes two bolts.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSC0308SP
KSC0408SP
KSC0508SP
KSC0510SP
KSC0608SP
KSC0610SP
KSC0808SP
KSC0810SP
KSC0812SP
KSC10036SP
KSC1010SP
KSC1012SP
KSC1015SP
KSC11036SP
KSC12036SP
KSC1210SP
KSC1212SP
KSC1215SP
KSC1310SP
KSC1315SP
KSC1510SP
KSC1512SP
KSC1515SP
KSC1610SP
KSC1612SP
KSC1615SP
KSC1715SP
KSC1815SP
KSC2010SP
KSC2012SP
KSC2015SP
KSC2512SP
KSC2515SP
KSC3015SP
KSC3515SP
KSC4018SP
KSC4518SP
KSC5022SP
KSC5522SP
KSC6022SP
KSC6525SP
KSC7025SP
KSC7525SP
KSC8032SP
KSC9032SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser φD
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)

4.33 €

1 6 Arbeitstage 3158

5.03 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4158

4.89 €

1 6 Arbeitstage 5208

4.93 €

1 6 Arbeitstage 52010

4.99 €

1 6 Arbeitstage 6208

5.02 €

1 11 Arbeitstage 62010

5.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8258

5.21 €

1 6 Arbeitstage 82510

6.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82812

103.63 €

1 11 Arbeitstage 10015036

6.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103010

6.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103012

6.57 €

1 9 Arbeitstage 103515

111.09 €

1 11 Arbeitstage 11017036

120.90 €

1 11 Arbeitstage 12018036

6.18 €

1 6 Arbeitstage 123010

5.78 €

3.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

123012

6.54 €

1 11 Arbeitstage 123515

6.21 €

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

133010

6.78 €

1 6 Arbeitstage 133515

6.44 €

1 6 Arbeitstage 153210

6.61 €

1 6 Arbeitstage 153512

9.82 €

1 6 Arbeitstage 154015

6.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163510

6.44 €

1 6 Arbeitstage 163512

9.80 €

1 11 Arbeitstage 164015

6.97 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

174015

10.02 €

1 11 Arbeitstage 184515

9.46 €

1 11 Arbeitstage 204010

9.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204012

8.11 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

204515

7.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

254512

10.13 €

1 6 Arbeitstage 255015

11.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 305515

12.08 €

1 6 Arbeitstage 356015

15.53 €

1 6 Arbeitstage 407018

17.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 457518

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 508522

29.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 559022

31.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 609522

38.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6510525

39.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7011025

41.38 €

1 6 Arbeitstage 7511525

78.48 €

1 6 Arbeitstage 8013032

85.51 €

1 11 Arbeitstage 9014032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Standard Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA
Werkstoff (Einzelheiten) Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Brüniert

Technischer Support