Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungsdurchmesser φD (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 20 | 8 | ||
8.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 20 | 10 | ||
14.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | ||
14.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 25 | 10 | ||
14.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 28 | 12 | ||
16.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 30 | 15 | ||
15.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | ||
12.06 € 5.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 12 | ||
17.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | ||
15.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 10 | ||
15.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | ||
18.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 35 | 15 | ||
16.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 30 | 10 | ||
18.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 35 | 15 | ||
18.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 32 | 10 | ||
18.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 35 | 12 | ||
20.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 40 | 15 | ||
19.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 35 | 10 | ||
20.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 35 | 12 | ||
20.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 40 | 15 | ||
20.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 40 | 10 | ||
20.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 40 | 12 | ||
23.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 45 | 15 | ||
28.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 50 | 15 | ||
35.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 55 | 15 | ||
39.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 60 | 15 | ||
53.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 70 | 18 | ||
76.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 80 | 22 |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | 2 Querbohrungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser φD(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften