35SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder

35SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder
  • Sonderpreis
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35SD12
35SD13
35SD14
35SD15
35SD16
35SD17
35SD18
35SD19
35SD20
35SD21
35SD22
35SD23
35SD24
35SD25
35SD26
35SD27
35SD28
35SD30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

8.71 €

1 11 Arbeitstage 12101511

8.79 €

1 11 Arbeitstage 13101611

9.73 €

1 11 Arbeitstage 14101611

10.05 €

1 6 Arbeitstage 15102011

10.29 €

1 11 Arbeitstage 16102011

11.30 €

1 11 Arbeitstage 17102511

10.75 €

1 11 Arbeitstage 18102511

11.84 €

1 9 Arbeitstage 19102811

11.33 €

4.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20123013

13.24 €

1 11 Arbeitstage 21123213

15.98 €

1 11 Arbeitstage 22123513

17.07 €

1 11 Arbeitstage 23153816

16.68 €

1 11 Arbeitstage 24154016

18.63 €

1 11 Arbeitstage 25154216

19.48 €

1 11 Arbeitstage 26154516

20.20 €

1 11 Arbeitstage 27154816

22.22 €

1 11 Arbeitstage 28155016

23.93 €

1 11 Arbeitstage 30155216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support