Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40SD10 |
40SD11 |
40SD13 |
40SD14 |
40SD15 |
40SD16 |
40SD17 |
40SD18 |
40SD19 |
40SD20 |
40SD21 |
40SD22 |
40SD23 |
40SD25 |
40SD26 |
40SD27 |
40SD28 |
40SD29 |
40SD30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 11 | ||
15.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 10 | 16 | 11 | ||
13.65 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | 13 | 20 | 14 | |
15.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 13 | 25 | 14 | |
17.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 13 | 28 | 14 | |
18.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 13 | 30 | 14 | ||
19.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 13 | 32 | 14 | |
22.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 13 | 38 | 14 | |
25.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 13 | 42 | 14 | ||
26.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 13 | 45 | 14 | |
32.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 21 | 13 | 48 | 14 | |
37.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 13 | 50 | 14 | ||
39.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 13 | 52 | 14 | ||
45.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 13 | 58 | 14 | ||
49.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 13 | 62 | 14 | ||
50.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 16 | 65 | 17 | ||
53.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 16 | 68 | 17 | ||
58.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 16 | 70 | 17 | ||
61.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 16 | 75 | 17 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 40 | Anzahl der Bahnen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften