50SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder

50SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50SD10
50SD11
50SD12
50SD13
50SD15
50SD17
50SD18
50SD19
50SD20
50SD21
50SD22
50SD23
50SD24
50SD25
50SD26
50SD27
50SD28
50SD29
50SD30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

27.26 €

1 11 Arbeitstage 10131814

28.20 €

1 11 Arbeitstage 11132014

18.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12132514

19.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13132814

26.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15133514

32.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17134514

38.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18134814

42.90 €

1 11 Arbeitstage 19165217

44.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20165717

49.70 €

1 11 Arbeitstage 21166017

60.54 €

1 11 Arbeitstage 22166217

63.76 €

1 11 Arbeitstage 23166817

68.50 €

1 11 Arbeitstage 24167017

74.29 €

1 11 Arbeitstage 25167517

81.62 €

1 11 Arbeitstage 26187819

84.83 €

1 11 Arbeitstage 27188219

95.13 €

1 11 Arbeitstage 28188519

97.71 €

1 11 Arbeitstage 29189019

109.26 €

1 11 Arbeitstage 30189619

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support