Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBK80B17D38
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 80 | Anz. Zähne(T) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bahnen | 1 | Nabenbohrungs-Ø d(mm) | 38 | Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung |
Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard | Wellentyp | Bohrungsbearbeitung |
Oberflächenbehandlung | Nv | Passfedernutbreite b(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für FBK80B Fertigbohrung Kettenrad, die Teilenummer ist FBK80B17D38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBK80B17D38.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften