FBN40SD Fertigbohrung Kettenrad

FBN40SD Fertigbohrung Kettenrad
  • Mengenrabatt
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN40SD12D15
FBN40SD13D18
FBN40SD13D20
FBN40SD14D18
FBN40SD14D20
FBN40SD15D20
FBN40SD15D25
FBN40SD16D20
FBN40SD16D25
FBN40SD17D25
FBN40SD17D28
FBN40SD17D30
FBN40SD18D25
FBN40SD18D28
FBN40SD18D30
FBN40SD18D35
FBN40SD19D25
FBN40SD19D28
FBN40SD19D30
FBN40SD20D25
FBN40SD20D28
FBN40SD20D30
FBN40SD20D35
FBN40SD21D25
FBN40SD21D28
FBN40SD21D30
FBN40SD21D35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kettenradform Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

22.81 €

1 6 Arbeitstage B-Ausführung1215

24.15 €

1 9 Arbeitstage B-Ausführung1318

24.15 €

1 9 Arbeitstage B-Ausführung1320

25.63 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1418

25.63 €

1 9 Arbeitstage B-Ausführung1420

26.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage B-Ausführung1520

26.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SD-Form1525

31.64 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1620

31.64 €

1 9 Arbeitstage SD-Form1625

32.42 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1725

32.42 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1728

32.42 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1730

35.00 €

1 9 Arbeitstage SD-Form1825

35.00 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1828

35.00 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1830

35.00 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1835

38.97 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1925

38.97 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1928

38.97 €

1 11 Arbeitstage SD-Form1930

39.29 €

1 6 Arbeitstage SD-Form2025

39.29 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2028

39.29 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2030

39.29 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2035

43.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SD-Form2125

43.88 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2128

43.88 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2130

43.88 €

1 11 Arbeitstage SD-Form2135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ketten-Nr. 40 Anzahl der Bahnen 1 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Bohrungsbearbeitung
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support