FBN50B Fertigbohrung Kettenrad

FBN50B Fertigbohrung Kettenrad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN50B9D16
FBN50B9D17
FBN50B9D18
FBN50B9D19
FBN50B10D15
FBN50B10D16
FBN50B10D18
FBN50B10D19
FBN50B10D20
FBN50B10D22
FBN50B10D24
FBN50B10D25
FBN50B11D15
FBN50B11D16
FBN50B11D17
FBN50B11D18
FBN50B11D19
FBN50B11D20
FBN50B11D22
FBN50B11D24
FBN50B11D25
FBN50B12D15
FBN50B12D16
FBN50B12D17
FBN50B12D18
FBN50B12D19
FBN50B12D20
FBN50B12D22
FBN50B12D24
FBN50B12D25
FBN50B12D28
FBN50B12D30
FBN50B12D32
FBN50B13D14
FBN50B13D15
FBN50B13D16
FBN50B13D17
FBN50B13D18
FBN50B13D19
FBN50B13D20
FBN50B13D22
FBN50B13D24
FBN50B13D25
FBN50B13D28
FBN50B13D30
FBN50B13D32
FBN50B14D14
FBN50B14D15
FBN50B14D16
FBN50B14D17
FBN50B14D18
FBN50B14D19
FBN50B14D20
FBN50B14D22
FBN50B14D24
FBN50B14D25
FBN50B14D28
FBN50B14D30
FBN50B14D32
FBN50B14D35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)

13.24 €

1 9 Arbeitstage 9165

13.24 €

1 11 Arbeitstage 9175

13.24 €

1 11 Arbeitstage 9186

13.24 €

1 11 Arbeitstage 9196

15.34 €

1 11 Arbeitstage 10155

15.34 €

1 11 Arbeitstage 10165

15.34 €

1 6 Arbeitstage 10186

15.34 €

1 11 Arbeitstage 10196

15.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10206

17.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10226

17.68 €

1 11 Arbeitstage 10248

17.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10258

17.37 €

1 11 Arbeitstage 11155

17.37 €

1 11 Arbeitstage 11165

17.37 €

1 11 Arbeitstage 11175

17.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 11186

17.37 €

1 11 Arbeitstage 11196

17.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11206

18.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 11226

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11248

19.41 €

7.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11258

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12155

15.66 €

1 11 Arbeitstage 12165

15.66 €

1 11 Arbeitstage 12175

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12186

15.66 €

1 9 Arbeitstage 12196

15.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12206

16.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12226

16.45 €

1 10 Arbeitstage 12248

16.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12258

16.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12288

17.32 €

9.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12308

16.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123210

19.95 €

1 11 Arbeitstage 13145

19.95 €

1 9 Arbeitstage 13155

19.95 €

1 11 Arbeitstage 13165

19.95 €

1 11 Arbeitstage 13175

19.83 €

9.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13186

19.95 €

1 11 Arbeitstage 13196

19.95 €

1 9 Arbeitstage 13206

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13226

18.39 €

1 11 Arbeitstage 13248

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13258

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13288

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13308

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 133210

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14145

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14155

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14165

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14175

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14186

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14196

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14206

18.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14226

18.86 €

1 9 Arbeitstage 14248

18.86 €

1 11 Arbeitstage 14258

18.89 €

9.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14288

18.89 €

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14308

22.97 €

8.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

143210

18.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 143510

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support