Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K60B10 |
K60B11 |
K60B12 |
K60B13 |
K60B14 |
K60B15 |
K60B16 |
K60B17 |
K60B18 |
K60B19 |
K60B20 |
K60B21 |
K60B22 |
K60B23 |
K60B24 |
K60B25 |
K60B26 |
K60B27 |
K60B28 |
K60B29 |
K60B30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 22 | 14 | ||
21.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 13 | 28 | 14 | ||
23.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 13 | 32 | 14 | ||
22.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 13 | 35 | 14 | |
31.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 16 | 35 | 17 | ||
33.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 16 | 35 | 17 | ||
37.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 16 | 35 | 17 | ||
42.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 16 | 46 | 17 | ||
47.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 16 | 46 | 17 | ||
51.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 16 | 46 | 17 | ||
52.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 16 | 55 | 17 | ||
57.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 16 | 55 | 17 | ||
63.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 16 | 55 | 17 | ||
65.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 16 | 55 | 17 | ||
71.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 18 | 55 | 19 | ||
76.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 18 | 55 | 19 | ||
79.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 18 | 55 | 19 | ||
77.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 18 | 55 | 19 | ||
85.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 18 | 57 | 19 | ||
90.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 18 | 57 | 19 | ||
99.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 18 | 57 | 19 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 60 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften