SUSFBN80B Edelstahl veredeltes Ritzel mit Bohrung

SUSFBN80B Edelstahl veredeltes Ritzel mit Bohrung
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUSFBN80B15D25

Teilenummer
SUSFBN80B15D25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.95 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 80 Anz. Zähne(T) 15
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 25 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Bohrungsbearbeitung
Oberflächenbehandlung Nv Passfedernutbreite b(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für SUSFBN80B Edelstahl veredeltes Ritzel mit Bohrung, die Teilenummer ist SUSFBN80B15D25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSFBN80B15D25.

Technischer Support