SUSFBP11B Kettenrad mit runder Edelstahl Gewindebohrung

SUSFBP11B Kettenrad mit runder Edelstahl Gewindebohrung
  • Mengenrabatt
[Features]
· For SUSFBP finished bore sprockets, finishing hole tolerance for stainless steel tap specifications is finished at H8 for less than ø8 and H7 for ø8 or greater.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSFBP11B12D5
SUSFBP11B15D5
SUSFBP11B15D6
SUSFBP11B16D5
SUSFBP11B16D6
SUSFBP11B16D8
SUSFBP11B18D5
SUSFBP11B18D6
SUSFBP11B18D8
SUSFBP11B20D8
SUSFBP11B20D10
SUSFBP11B24D8
SUSFBP11B24D10
SUSFBP11B28D10
SUSFBP11B30D8
SUSFBP11B30D10
SUSFBP11B34D8
SUSFBP11B34D10
SUSFBP11B36D10
SUSFBP11B40D8
SUSFBP11B40D10
SUSFBP11B48D8
SUSFBP11B48D10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

24.17 €

1 11 Arbeitstage 125

25.77 €

1 11 Arbeitstage 155

25.77 €

1 11 Arbeitstage 156

25.79 €

1 11 Arbeitstage 165

25.79 €

1 11 Arbeitstage 166

25.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168

26.60 €

1 11 Arbeitstage 185

26.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 186

26.60 €

1 11 Arbeitstage 188

26.64 €

1 11 Arbeitstage 208

26.64 €

1 11 Arbeitstage 2010

31.34 €

1 11 Arbeitstage 248

31.34 €

1 9 Arbeitstage 2410

32.91 €

1 11 Arbeitstage 2810

34.48 €

1 11 Arbeitstage 308

34.48 €

1 11 Arbeitstage 3010

36.10 €

1 11 Arbeitstage 348

36.10 €

1 11 Arbeitstage 3410

36.90 €

1 11 Arbeitstage 3610

37.72 €

1 11 Arbeitstage 408

37.72 €

1 11 Arbeitstage 4010

40.18 €

1 11 Arbeitstage 488

40.18 €

1 11 Arbeitstage 4810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 11 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support