SUS Standard-Edelstahl 2050 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für S-Walze

SUS Standard-Edelstahl 2050 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für S-Walze
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS2050B91/2
SUS2050B101/2
SUS2050B111/2
SUS2050B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

87.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 191415

98.33 €

1 11 Arbeitstage 211415

104.72 €

1 11 Arbeitstage 231617

119.75 €

1 11 Arbeitstage 251617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2050 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Max. Wellenbohrungs-Ø(mm) 48
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support