SUS Standard-Edelstahl 2052 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze

SUS Standard-Edelstahl 2052 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS2052B10
SUS2052B11
SUS2052B12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)

100.48 €

1 11 Arbeitstage 10

112.95 €

1 9 Arbeitstage 11

128.51 €

1 11 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2052 Anzahl der Bahnen 1
Nabenbohrungs-Ø d(mm) 20 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl
Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Rollentyp R-Rolle Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm) 48 Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) 21 Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support