Edelstahlkettenrad 25B-Modell

Edelstahlkettenrad 25B-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS25B10
SUS25B11
SUS25B12
SUS25B13
SUS25B14
SUS25B15
SUS25B16
SUS25B17
SUS25B18
SUS25B19
SUS25B20
SUS25B21
SUS25B22
SUS25B23
SUS25B24
SUS25B25
SUS25B26
SUS25B27
SUS25B28
SUS25B30
SUS25B32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

13.31 €

1 6 Arbeitstage 10687

17.27 €

1 11 Arbeitstage 11788

12.64 €

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

127108

20.46 €

1 11 Arbeitstage 137108

22.02 €

1 11 Arbeitstage 147108

22.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 157108

18.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1691110

22.25 €

1 11 Arbeitstage 1791110

25.46 €

1 11 Arbeitstage 1891210

27.09 €

1 11 Arbeitstage 1991410

22.50 €

1 9 Arbeitstage 2091610

24.99 €

1 11 Arbeitstage 2191610

31.22 €

1 11 Arbeitstage 2291610

34.33 €

1 11 Arbeitstage 2391610

34.41 €

1 11 Arbeitstage 2491610

34.41 €

1 11 Arbeitstage 2591610

38.30 €

1 11 Arbeitstage 2691610

39.93 €

1 11 Arbeitstage 2791610

39.93 €

1 11 Arbeitstage 2891610

46.25 €

1 11 Arbeitstage 3091610

47.11 €

1 11 Arbeitstage 32101611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 25 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support