Edelstahlkettenrad 40A-Modell

Edelstahlkettenrad 40A-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS40A10
SUS40A11
SUS40A12
SUS40A13
SUS40A14
SUS40A15
SUS40A16
SUS40A17
SUS40A18
SUS40A19
SUS40A20
SUS40A21
SUS40A22
SUS40A23
SUS40A24
SUS40A25
SUS40A26
SUS40A27
SUS40A28
SUS40A29
SUS40A30
SUS40A31
SUS40A32
SUS40A33
SUS40A34
SUS40A35
SUS40A36
SUS40A37
SUS40A38
SUS40A39
SUS40A40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

14.82 €

7.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10910

17.82 €

1 11 Arbeitstage 111011

21.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121011

20.40 €

1 11 Arbeitstage 131213

22.11 €

1 11 Arbeitstage 141213

23.05 €

1 11 Arbeitstage 151213

26.31 €

1 11 Arbeitstage 161314

28.80 €

1 11 Arbeitstage 171314

29.82 €

1 11 Arbeitstage 181314

33.96 €

1 11 Arbeitstage 191415

37.30 €

1 11 Arbeitstage 201415

42.83 €

1 9 Arbeitstage 211415

50.22 €

1 11 Arbeitstage 221415

51.24 €

1 11 Arbeitstage 231415

54.51 €

1 11 Arbeitstage 241415

52.57 €

1 11 Arbeitstage 251415

56.77 €

1 11 Arbeitstage 261415

56.07 €

1 11 Arbeitstage 271415

61.22 €

1 11 Arbeitstage 281415

64.64 €

1 11 Arbeitstage 291415

74.21 €

1 11 Arbeitstage 301415

75.93 €

1 11 Arbeitstage 311415

84.89 €

1 11 Arbeitstage 321415

87.61 €

1 11 Arbeitstage 331415

95.02 €

1 11 Arbeitstage 341415

77.07 €

40.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

351415

110.58 €

1 11 Arbeitstage 361617

108.96 €

1 11 Arbeitstage 371617

118.38 €

1 11 Arbeitstage 381617

121.90 €

1 11 Arbeitstage 391617

92.50 €

1 11 Arbeitstage 401617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ketten-Nr. 40 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support