Edelstahlkettenrad 40B-Modell

Edelstahlkettenrad 40B-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS40B10
SUS40B11
SUS40B12
SUS40B13
SUS40B14
SUS40B15
SUS40B16
SUS40B17
SUS40B18
SUS40B19
SUS40B20
SUS40B21
SUS40B22
SUS40B23
SUS40B24
SUS40B25
SUS40B26
SUS40B27
SUS40B28
SUS40B30
SUS40B32
SUS40B34
SUS40B35
SUS40B36
SUS40B38
SUS40B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

18.91 €

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091810

23.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11102011

27.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12102211

29.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13122013

30.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14122513

33.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15122813

36.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16133014

40.18 €

1 9 Arbeitstage 17133214

41.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18133514

44.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19144015

47.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20144515

62.71 €

1 11 Arbeitstage 21144815

57.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22145115

60.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23145115

64.19 €

1 10 Arbeitstage 24144215

66.06 €

1 9 Arbeitstage 25144215

72.60 €

1 9 Arbeitstage 26144215

76.02 €

1 11 Arbeitstage 27144215

84.91 €

1 9 Arbeitstage 28144215

84.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30144215

105.17 €

1 9 Arbeitstage 32144515

109.45 €

1 11 Arbeitstage 34144515

111.39 €

1 11 Arbeitstage 35144515

117.63 €

1 11 Arbeitstage 36164517

119.19 €

1 11 Arbeitstage 38164517

107.45 €

61.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

40164517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 40 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support