Standard 2040 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller

Standard 2040 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2040B61/2
2040B71/2
2040B81/2
2040B91/2
2040B111/2
2040B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

10.13 €

1 11 Arbeitstage 13122013

10.91 €

1 11 Arbeitstage 15122513

11.84 €

1 11 Arbeitstage 17133214

13.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19143815

20.14 €

1 11 Arbeitstage 23145115

18.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25144215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2040 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support