Standard 2060 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller (Teilenummern - CAD Download)

Standard 2060 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2060B61/2
2060B71/2
2060B81/2
2060B91/2
2060B101/2
2060B111/2
2060B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

23.62 €

1 11 Arbeitstage 13143215

27.68 €

1 11 Arbeitstage 15164517

29.88 €

1 11 Arbeitstage 17164817

35.37 €

1 6 Arbeitstage 19165517

42.39 €

1 6 Arbeitstage 21165517

48.86 €

1 6 Arbeitstage 23165517

53.16 €

1 6 Arbeitstage 25185519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2060H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support