Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2082B7 |
2082B8 |
2082B9 |
2082B10 |
2082B11 |
2082B12 |
2082B13 |
2082B14 |
2082B15 |
2082B16 |
2082B17 |
2082B18 |
2082B19 |
2082B20 |
2082B24 |
2082B25 |
2082B26 |
2082B28 |
2082B30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 22 | 50 | 23 | ||
96.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 22 | 60 | 23 | ||
95.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 26 | 65 | 27 | ||
91.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 63 | 27 | ||
107.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 26 | 75 | 27 | ||
122.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 26 | 75 | 27 | ||
144.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 26 | 75 | 27 | ||
152.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 26 | 75 | 27 | ||
172.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 30 | 75 | 31 | ||
178.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 30 | 75 | 31 | ||
148.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 30 | 75 | 31 | ||
164.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 30 | 80 | 31 | ||
178.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 30 | 80 | 31 | ||
190.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 30 | 80 | 31 | ||
323.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 35 | 80 | 36 | ||
350.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 35 | 80 | 36 | ||
362.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 35 | 80 | 36 | ||
410.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 35 | 80 | 36 | ||
490.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 35 | 80 | 36 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2082H | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz |
Rollentyp | R-Rolle | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften