Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 21 | ||
30.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 20 | 21 | ||
35.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 20 | 21 | ||
42.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 20 | 21 | ||
44.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 20 | 21 | ||
52.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 20 | 21 | ||
56.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 20 | 21 | ||
64.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 20 | 21 | ||
72.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 20 | 21 | |
79.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 20 | 21 | |
90.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 20 | 21 | ||
95.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 20 | 21 | ||
99.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 26 | 27 | ||
113.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 26 | 27 | ||
124.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 26 | 27 | ||
131.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 26 | 27 | ||
142.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 26 | 27 | ||
153.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 26 | 27 | ||
163.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 26 | 27 | ||
184.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 26 | 27 | ||
193.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 26 | 27 | ||
153.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 26 | 27 | ||
210.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 26 | 27 | ||
162.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 26 | 27 | ||
165.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 26 | 27 | ||
170.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | 26 | 27 | ||
182.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 26 | 27 | ||
213.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 37 | 26 | 27 | ||
207.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | 26 | 27 | ||
240.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39 | 26 | 27 | ||
236.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 26 | 27 | ||
285.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 41 | 26 | 27 | ||
249.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 42 | 26 | 27 | ||
304.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 43 | 26 | 27 | ||
326.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 44 | 26 | 27 | ||
286.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 26 | 27 | ||
312.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 26 | 27 | ||
343.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | 26 | 27 | ||
370.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 26 | 27 | ||
454.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 52 | 26 | 27 | ||
427.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 54 | 26 | 27 | ||
572.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 26 | 27 | ||
681.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 26 | 27 | ||
784.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | 26 | 27 | ||
908.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | 30 | 31 | ||
1,162.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 30 | 31 | ||
1,547.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 30 | 31 |
Loading...
Kettenradform | Form A | Ketten-Nr. | 100 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften