Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | 24 | ||
60.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 25 | 26 | ||
64.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 25 | 26 | ||
77.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 25 | 26 | ||
85.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 25 | 26 | ||
102.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 25 | 26 | ||
104.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 25 | 26 | ||
121.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 25 | 26 | ||
130.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 25 | 26 | ||
152.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 25 | 26 | ||
172.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 25 | 26 | ||
180.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 25 | 26 | ||
196.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 26 | 27 | ||
154.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 26 | 27 | ||
164.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 26 | 27 | ||
171.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 26 | 27 | ||
180.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 26 | 27 | ||
187.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 26 | 27 | ||
216.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 26 | 27 | ||
245.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 26 | 27 | ||
249.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 26 | 27 | ||
284.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 31 | 30 | 31 | ||
282.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 30 | 31 | ||
322.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 33 | 30 | 31 | ||
329.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 30 | 31 | ||
330.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 30 | 31 | ||
349.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 30 | 31 | ||
380.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 30 | 31 | ||
474.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 42 | 30 | 31 | ||
580.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 44 | 30 | 31 | ||
535.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 30 | 31 | ||
652.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 30 | 31 | ||
631.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | 30 | 31 | ||
681.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 30 | 31 | ||
793.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 54 | 30 | 31 | ||
986.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 30 | 31 | ||
1,369.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | 30 | 31 | ||
1,639.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | 30 | 31 | ||
2,002.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 30 | 31 |
Loading...
Kettenradform | Form A | Ketten-Nr. | 120 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften