Standard-Zahnrad, Modell 410B

Standard-Zahnrad, Modell 410B
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K410B11
K410B12
K410B13
K410B14
K410B15
K410B16
K410B17
K410B18
K410B19
K410B20
K410B21
K410B22
K410B23
K410B24
K410B25
K410B26
K410B27
K410B28
K410B29
K410B32
K410B34
K410B35
K410B36
K410B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

7.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11101611

8.42 €

1 6 Arbeitstage 12101811

10.36 €

1 6 Arbeitstage 13122013

9.98 €

1 6 Arbeitstage 14122513

10.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15122813

11.69 €

1 11 Arbeitstage 16133014

15.28 €

1 11 Arbeitstage 17133214

13.34 €

1 11 Arbeitstage 18133514

17.07 €

1 11 Arbeitstage 19134014

19.19 €

1 11 Arbeitstage 20144515

22.22 €

1 11 Arbeitstage 21144815

24.57 €

1 11 Arbeitstage 22145115

24.96 €

1 6 Arbeitstage 23145115

22.92 €

1 11 Arbeitstage 24144215

24.01 €

1 11 Arbeitstage 25144215

25.12 €

1 11 Arbeitstage 26144215

26.21 €

1 11 Arbeitstage 27144215

28.07 €

1 6 Arbeitstage 28144215

29.63 €

1 11 Arbeitstage 29144215

34.31 €

1 11 Arbeitstage 32144515

37.43 €

1 11 Arbeitstage 34144515

37.44 €

1 11 Arbeitstage 35144515

42.11 €

1 11 Arbeitstage 36164517

49.91 €

1 11 Arbeitstage 40164517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 410 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support