Standard-Zahnrad, Modell 80A

Standard-Zahnrad, Modell 80A
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80A10
80A11
80A12
80A13
80A14
80A15
80A16
80A17
80A18
80A19
80A20
80A21
80A22
80A23
80A24
80A25
80A26
80A27
80A28
80A29
80A30
80A31
80A32
80A33
80A34
80A35
80A36
80A37
80A38
80A39
80A40
80A41
80A42
80A43
80A44
80A45
80A46
80A47
80A48
80A49
80A50
80A52
80A53
80A54
80A55
80A56
80A57
80A58
80A60
80A64
80A65
80A66
80A70
80A75
80A90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

14.04 €

1 11 Arbeitstage 101516

17.40 €

1 11 Arbeitstage 111516

18.95 €

1 11 Arbeitstage 121516

21.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 131617

25.43 €

1 11 Arbeitstage 141617

27.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 152021

32.00 €

1 11 Arbeitstage 162021

35.12 €

1 11 Arbeitstage 172021

38.25 €

1 11 Arbeitstage 182021

43.70 €

1 11 Arbeitstage 192021

45.66 €

1 11 Arbeitstage 202021

52.05 €

1 11 Arbeitstage 212021

54.79 €

1 11 Arbeitstage 222627

60.89 €

1 11 Arbeitstage 232627

67.52 €

1 11 Arbeitstage 242627

70.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 252627

74.56 €

1 11 Arbeitstage 262627

82.35 €

1 11 Arbeitstage 272627

88.22 €

1 11 Arbeitstage 282627

100.14 €

1 11 Arbeitstage 292627

97.60 €

1 11 Arbeitstage 302627

114.97 €

1 11 Arbeitstage 312627

117.88 €

1 11 Arbeitstage 322627

129.58 €

1 11 Arbeitstage 332627

126.49 €

1 11 Arbeitstage 342627

134.30 €

1 11 Arbeitstage 352627

146.76 €

1 11 Arbeitstage 362627

166.26 €

1 11 Arbeitstage 372627

159.27 €

1 11 Arbeitstage 382627

177.98 €

1 11 Arbeitstage 392627

172.56 €

1 11 Arbeitstage 402627

204.51 €

1 11 Arbeitstage 412627

199.86 €

1 11 Arbeitstage 422627

159.77 €

1 11 Arbeitstage 432627

224.06 €

1 11 Arbeitstage 442627

157.09 €

1 11 Arbeitstage 452627

177.78 €

1 8 Arbeitstage 462627

184.59 €

1 11 Arbeitstage 472627

179.45 €

1 11 Arbeitstage 482627

209.28 €

1 11 Arbeitstage 492627

195.27 €

1 11 Arbeitstage 502627

229.91 €

1 11 Arbeitstage 522627

249.62 €

1 11 Arbeitstage 532627

220.38 €

1 11 Arbeitstage 542627

270.18 €

1 11 Arbeitstage 552627

281.90 €

1 11 Arbeitstage 562627

288.82 €

1 11 Arbeitstage 572627

281.13 €

1 11 Arbeitstage 582627

296.14 €

1 8 Arbeitstage 602627

371.04 €

1 8 Arbeitstage 642627

344.14 €

1 8 Arbeitstage 652627

390.29 €

1 8 Arbeitstage 662627

397.60 €

1 8 Arbeitstage 702627

483.16 €

1 8 Arbeitstage 752627

813.31 €

1 8 Arbeitstage 902627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ketten-Nr. 80 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support