Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.7 - 266.1 mm / [Durchmesser]0.9 - 34.5 mm / [Federweg]0.8 - 516.8 mm / [Federkonstante]0.006 - 18.682 N/mm / [Last]0.16 - 203 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N, 0.1 - 154.27 N
ACCURATEs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 2.7 mm und 266.1 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 0.9 mm und 34.5 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 0.16 bis 203 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 bis 110 N oder 0.1 bis 154.27 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.006 und 18.682 N / mm. Daraus resultiert ein Federweg der Zugfedern von 0.8 bis 516.8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Zulässige Last (Bereichsangaben) (N) | [F2] Federkraft (belastet) (N) | Höhe L2 bei zulässiger Last (mm) | [L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet) (mm) | Außen-Ø (mm) | [Fi] Initialkraft (N) | Federkonstante K (N/mm) | Lastlänge L1 (mm) | Bezugslast P1 (N) | Mittlerer Spiral-Ø D (Ø) | [d] Durchmesser (Federdraht) (Ø) | Gesamtspiralen Nt | Max. Biegeliniengleichung (mm) | Bestelleinheit (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 13.7 | 5.6 | 1.3 | 0.029 | 0.016 | 9.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 31.5 | 8.1 | 20 | |
1.74 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 16.5 | 6.4 | 1.3 | 0.029 | 0.013 | 11.86 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 39.5 | 10.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 20.1 | 7.4 | 1.3 | 0.029 | 0.01 | 14.24 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 49.5 | 12.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 24.7 | 8.7 | 1.3 | 0.029 | 0.008 | 17.34 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 62.5 | 16 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 30.8 | 10.4 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 21.39 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 79.5 | 20.4 | 20 | |
2.55 € 1.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 0.029 | 0.047 | 4.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 6.9 | 3.7 | 1.3 | 0.029 | 0.04 | 5.43 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 3.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 8 | 4 | 1.3 | 0.029 | 0.032 | 6.14 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 15.5 | 4 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 9.4 | 4.4 | 1.3 | 0.029 | 0.025 | 7.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 19.5 | 5 | 20 | |
1.74 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 11.2 | 4.9 | 1.3 | 0.029 | 0.021 | 8.29 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 24.5 | 6.3 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 12.8 | 6 | 1.1 | 0.039 | 0.022 | 9.61 | 0.12 | 1 | 0.1 | 39.5 | 6.8 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 15.5 | 7 | 1.1 | 0.039 | 0.018 | 11.53 | 0.12 | 1 | 0.1 | 49.5 | 8.5 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 19 | 8.3 | 1.1 | 0.039 | 0.014 | 14.01 | 0.12 | 1 | 0.1 | 62.5 | 10.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 23.6 | 10 | 1.1 | 0.039 | 0.011 | 17.27 | 0.12 | 1 | 0.1 | 79.5 | 13.6 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 4.9 | 3.1 | 1.1 | 0.039 | 0.081 | 4.06 | 0.12 | 1 | 0.1 | 10.5 | 1.8 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 0.039 | 0.069 | 4.44 | 0.12 | 1 | 0.1 | 12.5 | 2.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 6.2 | 3.6 | 1.1 | 0.039 | 0.055 | 5.02 | 0.12 | 1 | 0.1 | 15.5 | 2.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 7.3 | 4 | 1.1 | 0.039 | 0.044 | 5.78 | 0.12 | 1 | 0.1 | 19.5 | 3.3 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 8.7 | 4.5 | 1.1 | 0.039 | 0.035 | 6.74 | 0.12 | 1 | 0.1 | 24.5 | 4.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.19 | 10.6 | 5.2 | 1.1 | 0.039 | 0.027 | 8.08 | 0.12 | 1 | 0.1 | 31.5 | 5.4 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 13.4 | 5.7 | 1.72 | 0.033 | 0.023 | 9.93 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 19.5 | 7.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 16 | 6.3 | 1.72 | 0.033 | 0.018 | 11.61 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 24.5 | 9.7 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 19.6 | 7.1 | 1.72 | 0.033 | 0.014 | 13.93 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 31.5 | 12.5 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 23.7 | 8.1 | 1.72 | 0.033 | 0.011 | 16.66 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 39.5 | 15.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 28.9 | 9.3 | 1.72 | 0.033 | 0.009 | 20.03 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 49.5 | 19.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 35.6 | 10.8 | 1.72 | 0.033 | 0.007 | 24.34 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 62.5 | 24.8 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 44.4 | 12.9 | 1.72 | 0.033 | 0.006 | 30.13 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 79.5 | 31.5 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 8.7 | 4.6 | 1.72 | 0.033 | 0.041 | 6.88 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 10.5 | 4.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 9.8 | 4.8 | 1.72 | 0.033 | 0.034 | 7.51 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 12.5 | 5 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.21 | 11.3 | 5.2 | 1.72 | 0.033 | 0.028 | 8.56 | 0.13 | 1.6 | 0.12 | 15.5 | 6.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 11.5 | 6.6 | 0.9 | 0.059 | 0.034 | 9.21 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 49.5 | 4.9 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 14.1 | 7.9 | 0.9 | 0.059 | 0.026 | 11.19 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 62.5 | 6.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 17.5 | 9.6 | 0.9 | 0.059 | 0.021 | 13.79 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 79.5 | 7.9 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 3.7 | 2.7 | 0.9 | 0.059 | 0.16 | 3.25 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 10.5 | 1 | 20 | |
1.74 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 4.1 | 2.9 | 0.9 | 0.059 | 0.134 | 3.56 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 1.2 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 4.7 | 3.2 | 0.9 | 0.059 | 0.108 | 4.02 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 15.5 | 1.5 | 20 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.059 | 0.086 | 4.63 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 19.5 | 1.9 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.059 | 0.069 | 5.39 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 24.5 | 2.4 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.059 | 0.053 | 6.46 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 31.5 | 3.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.23 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | 0.059 | 0.042 | 7.68 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 39.5 | 3.9 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 12.8 | 6.2 | 1.32 | 0.059 | 0.032 | 9.44 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 31.5 | 6.6 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 15.4 | 7.2 | 1.32 | 0.061 | 0.026 | 11.26 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 39.5 | 8.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 18.7 | 8.4 | 1.32 | 0.061 | 0.021 | 13.49 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 49.5 | 10.3 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 22.9 | 10 | 1.32 | 0.061 | 0.017 | 16.43 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 62.5 | 12.9 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 28.5 | 12 | 1.32 | 0.061 | 0.013 | 20.18 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 79.5 | 16.5 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 5.9 | 3.7 | 1.32 | 0.061 | 0.098 | 4.78 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 10.5 | 2.2 | 20 | |
1.74 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 6.5 | 4 | 1.32 | 0.061 | 0.082 | 5.29 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 12.5 | 2.5 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 7.5 | 4.3 | 1.32 | 0.061 | 0.067 | 5.89 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 15.5 | 3.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 8.8 | 4.8 | 1.32 | 0.061 | 0.053 | 6.81 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 19.5 | 4 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.27 | 10.5 | 5.4 | 1.32 | 0.061 | 0.042 | 7.92 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 24.5 | 5.1 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 12 | 6.8 | 1.12 | 0.086 | 0.045 | 9.46 | 0.21 | 1 | 0.12 | 39.5 | 5.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 14.6 | 8 | 1.12 | 0.086 | 0.036 | 11.33 | 0.21 | 1 | 0.12 | 49.5 | 6.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 17.8 | 9.6 | 1.12 | 0.086 | 0.028 | 13.8 | 0.21 | 1 | 0.12 | 62.5 | 8.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 22.2 | 11.6 | 1.12 | 0.086 | 0.023 | 16.95 | 0.21 | 1 | 0.12 | 79.5 | 10.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 4.7 | 3.3 | 1.12 | 0.086 | 0.17 | 4.01 | 0.21 | 1 | 0.12 | 10.5 | 1.4 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 5.2 | 3.5 | 1.12 | 0.086 | 0.142 | 4.34 | 0.21 | 1 | 0.12 | 12.5 | 1.7 | 20 | |
1.63 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 5.9 | 3.9 | 1.12 | 0.086 | 0.115 | 4.94 | 0.21 | 1 | 0.12 | 15.5 | 2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 7 | 4.4 | 1.12 | 0.086 | 0.091 | 5.71 | 0.21 | 1 | 0.12 | 19.5 | 2.6 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 8.2 | 5 | 1.12 | 0.086 | 0.073 | 6.65 | 0.21 | 1 | 0.12 | 24.5 | 3.2 | 20 | |
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.32 | 10 | 5.8 | 1.12 | 0.086 | 0.057 | 7.92 | 0.21 | 1 | 0.12 | 31.5 | 4.2 | 20 |
Loading...
Hakenausführung | Umkehrhaken | Hakenseitiger Winkel | 180° |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material
Zulässige Last (Bereichsangaben)(N)
[F2] Federkraft (belastet)(N)
Höhe L2 bei zulässiger Last(mm)
[L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet)(mm)
Außen-Ø(mm)
[Fi] Initialkraft(N)
Federkonstante K(N/mm)
Lastlänge L1(mm)
Bezugslast P1(N)
Mittlerer Spiral-Ø D(Ø)
[d] Durchmesser (Federdraht)(Ø)
Gesamtspiralen Nt
Max. Biegeliniengleichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften