Konfigurierbar in [Freie Länge] 0.78 - 538.05 mm, 0.7 - 205 mm, 1 - 1015 mm, 0.86 - 677.35 mm / [Durchmesser]0.6 - 135 mm / [Federkonstante]0.027 - 737.627 N/mm / [Last]0.21 - 2750.77 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N
Bei den Druckfedern von ACCURATE handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 0.7 mm und einem Maximalwert von 1015 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 0.6 mm und 135 mm konfiguriert werden. Die Traglast darf maximal 0.21 bis 2750.77 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N betragen. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.027 und 737.627 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Zulässige Last (Bereichsangaben) (N) | Stirnseite | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø AD (mm) | Innen-Ø ID der Spirale (mm) | Federkonstante K (N/mm) | Ladehöhe H1 (mm) | Bezugslast P1 (N) | Mittlerer Spiral-Ø D (Ø) | Draht-Ø d (mm) | Feste Höhe Hs (mm) | Gesamtspiralen Nt | Bestelleinheit (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.62 | 4.5 | 15 | 3.5 | 3.1 | 0.059 | 8.33 | 0.39 | 3.3 | 0.2 | 1.9 | 8.5 | - | |
0.69 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.83 | 1.92 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 0.324 | 2.98 | 0.49 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.83 | 3.28 | 8 | 2.5 | 2.1 | 0.177 | 5.22 | 0.49 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.69 | 4 | 11 | 3 | 2.6 | 0.098 | 6 | 0.49 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.78 | 4.57 | 16 | 4 | 3.54 | 0.069 | 8.86 | 0.49 | 3.77 | 0.23 | 2.2 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.98 | 2.88 | 6 | 2 | 1.6 | 0.314 | 4.12 | 0.59 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 9.5 | - | |
0.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.88 | 2.71 | 7 | 2.5 | 2.1 | 0.206 | 4.14 | 0.59 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 7.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.98 | 2.83 | 7 | 3 | 2.54 | 0.235 | 4.5 | 0.59 | 2.77 | 0.23 | 1.8 | 6.75 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.98 | 4.67 | 13 | 3 | 2.54 | 0.118 | 8 | 0.59 | 2.77 | 0.23 | 2.9 | 11.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.93 | 4.36 | 13 | 3.5 | 3.04 | 0.108 | 7.55 | 0.59 | 3.27 | 0.23 | 2.2 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 0.88 | 6.14 | 19 | 5 | 4.48 | 0.069 | 10.43 | 0.59 | 4.74 | 0.26 | 2.2 | 7.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.03 | 5.44 | 12 | 2 | 1.6 | 0.157 | 7.62 | 0.69 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 17 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.42 | 5 | 10 | 2 | 1.54 | 0.284 | 7.24 | 0.78 | 1.77 | 0.23 | 4.2 | 17 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.18 | 2 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.588 | 2.67 | 0.78 | 2.27 | 0.23 | 1.5 | 5.5 | - | |
1.01 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.23 | 2.38 | 5.5 | 3.5 | 2.98 | 0.392 | 3.5 | 0.78 | 3.24 | 0.26 | 1.6 | 5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.23 | 3.75 | 10 | 3.5 | 2.98 | 0.196 | 6 | 0.78 | 3.24 | 0.26 | 2.4 | 8 | - | |
1.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.27 | 4.88 | 13 | 3.5 | 2.98 | 0.157 | 8 | 0.78 | 3.24 | 0.26 | 2.8 | 9.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.27 | 7 | 20 | 3.5 | 2.98 | 0.098 | 12 | 0.78 | 3.24 | 0.26 | 3.9 | 14 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.18 | 5 | 15 | 4 | 3.48 | 0.118 | 8.33 | 0.78 | 3.74 | 0.26 | 2.5 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.23 | 6.11 | 20 | 5 | 4.42 | 0.088 | 11.11 | 0.78 | 4.71 | 0.29 | 2.8 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.42 | 3.04 | 5.5 | 2 | 1.54 | 0.579 | 3.97 | 0.88 | 1.77 | 0.23 | 2.4 | 9.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.23 | 7.54 | 12 | 2.5 | 2.04 | 0.275 | 8.78 | 0.88 | 2.27 | 0.23 | 2.5 | 9.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.32 | 5.62 | 16 | 4.5 | 3.92 | 0.127 | 9.08 | 0.88 | 4.21 | 0.29 | 2.8 | 8.5 | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Nicht geerdet | 1.42 | 6.5 | 21 | 5.5 | 4.86 | 0.098 | 12 | 0.88 | 5.18 | 0.32 | 3.1 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.77 | 2.4 | 6 | 3.5 | 2.92 | 0.49 | 4 | 0.98 | 3.21 | 0.29 | 2 | 5.75 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.57 | 3.85 | 10 | 4 | 3.42 | 0.255 | 6.15 | 0.98 | 3.71 | 0.29 | 2.3 | 6.75 | - | |
1.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.57 | 6.69 | 19 | 4 | 3.42 | 0.127 | 11.31 | 0.98 | 3.71 | 0.29 | 3.7 | 11.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.67 | 8.75 | 30 | 5 | 4.36 | 0.078 | 17.5 | 0.98 | 4.68 | 0.32 | 4.2 | 13 | - | |
1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.67 | 4.53 | 9 | 2.5 | 1.98 | 0.373 | 6.11 | 1.08 | 2.24 | 0.26 | 3.3 | 11.5 | - | |
0.72 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.77 | 4.8 | 12 | 3.5 | 2.92 | 0.245 | 7.6 | 1.08 | 3.21 | 0.29 | 3.1 | 9.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.77 | 3.79 | 10 | 4.5 | 3.86 | 0.284 | 6.21 | 1.08 | 4.18 | 0.32 | 2.4 | 6.25 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.77 | 7 | 19 | 4.5 | 3.86 | 0.147 | 11.67 | 1.08 | 4.18 | 0.32 | 3.7 | 10.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.67 | 5.67 | 17 | 5 | 4.36 | 0.147 | 9.67 | 1.08 | 4.68 | 0.32 | 2.9 | 8 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.72 | 7.09 | 23 | 6 | 5.3 | 0.108 | 13 | 1.08 | 5.65 | 0.35 | 3.4 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.77 | 8 | 17 | 2.5 | 1.98 | 0.196 | 11 | 1.18 | 2.24 | 0.26 | 5.5 | 20 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 1.96 | 4.24 | 9 | 3 | 2.42 | 0.412 | 6.14 | 1.18 | 2.71 | 0.29 | 3.1 | 9.5 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.01 | 4.68 | 12 | 4 | 3.36 | 0.275 | 7.71 | 1.18 | 3.68 | 0.32 | 3.1 | 8.5 | - | |
1.01 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.01 | 2.9 | 6.5 | 4 | 3.36 | 0.559 | 4.22 | 1.27 | 3.68 | 0.32 | 2 | 5.25 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.01 | 5.75 | 16 | 5 | 4.3 | 0.196 | 9.5 | 1.27 | 4.65 | 0.35 | 3.4 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.21 | 4.23 | 10 | 4.5 | 3.8 | 0.382 | 6.41 | 1.37 | 4.15 | 0.35 | 2.7 | 6.75 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.21 | 6.75 | 18 | 4.5 | 3.8 | 0.196 | 11 | 1.37 | 4.15 | 0.35 | 4.2 | 11 | - | |
1.01 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.55 | 3.75 | 7 | 3 | 2.36 | 0.785 | 5 | 1.57 | 2.68 | 0.32 | 2.9 | 8 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.55 | 3.12 | 6.5 | 4 | 3.3 | 0.755 | 4.42 | 1.57 | 3.65 | 0.35 | 2.3 | 5.25 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.35 | 7.88 | 22 | 6.5 | 5.7 | 0.167 | 12.59 | 1.57 | 6.1 | 0.4 | 3.6 | 8 | - | |
0.69 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.65 | 5.5 | 13 | 4 | 3.3 | 0.353 | 8.28 | 1.67 | 3.65 | 0.35 | 3.7 | 9.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.75 | 6 | 16 | 5.5 | 4.7 | 0.275 | 9.93 | 1.67 | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 8 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.79 | 4.41 | 10 | 5 | 4.2 | 0.5 | 6.47 | 1.77 | 4.6 | 0.4 | 3 | 6.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.75 | 9.53 | 26 | 5.5 | 4.7 | 0.167 | 15.41 | 1.77 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 12 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 2.94 | 8.35 | 26 | 7.5 | 6.6 | 0.167 | 14.82 | 1.86 | 7.05 | 0.45 | 4 | 8 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.23 | 5.28 | 9.5 | 3 | 2.3 | 0.765 | 6.94 | 1.96 | 2.65 | 0.35 | 4.2 | 11 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.19 | 3.51 | 7 | 4.5 | 3.7 | 0.912 | 4.85 | 1.96 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 5.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.04 | 8.08 | 20 | 5 | 4.2 | 0.255 | 12.31 | 1.96 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 11 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.33 | 6.09 | 14 | 4.5 | 3.7 | 0.422 | 9.12 | 2.06 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 9.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.33 | 10.75 | 32 | 6.5 | 5.6 | 0.157 | 18.87 | 2.06 | 6.05 | 0.45 | 5.8 | 12 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.58 | 6.57 | 17 | 6 | 5.1 | 0.343 | 10.43 | 2.26 | 5.55 | 0.45 | 4.1 | 8 | - | |
0.69 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.73 | 4.87 | 11 | 5.5 | 4.6 | 0.608 | 7.13 | 2.35 | 5.05 | 0.45 | 3.4 | 6.5 | - | |
1.07 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.78 | 8.58 | 21 | 5.5 | 4.6 | 0.304 | 13.26 | 2.35 | 5.05 | 0.45 | 5.4 | 11 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 3.63 | 9.18 | 26 | 8 | 7 | 0.216 | 15.09 | 2.35 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | 8 | - | |
2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.12 | 5.53 | 10 | 3.5 | 2.7 | 0.922 | 7.23 | 2.55 | 3.1 | 0.4 | 4.4 | 10 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Nicht geerdet | 4.07 | 6.31 | 14 | 5 | 4.1 | 0.53 | 9.19 | 2.55 | 4.55 | 0.45 | 4.5 | 9 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material
Zulässige Last (Bereichsangaben)(N)
Stirnseite
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Höhe Hf(mm)
Spulenaußen-Ø AD(mm)
Innen-Ø ID der Spirale(mm)
Federkonstante K(N/mm)
Ladehöhe H1(mm)
Bezugslast P1(N)
Mittlerer Spiral-Ø D(Ø)
Draht-Ø d(mm)
Feste Höhe Hs(mm)
Gesamtspiralen Nt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften