Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1210MB-C |
FA-1210MB-S |
FA-1210MD-C |
FA-1210MD-S |
FWM-1210MBD-C |
FWM-1210MBD-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.94 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 84 | 30 | Verfügbar | |
43.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.94 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 76 | 30 | NA | |
48.28 € 22.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 84 | 4 | Verfügbar | |
43.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 76 | 4 | NA | |
47.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 84 | 30 | Verfügbar | |
43.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 76 | 30 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M12 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 12 | Betriebsumgebung | Standard |
Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Widerstandswert(N) | 1470 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 9.8 |
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Außen-Ø(Ø) | 12 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 |
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 98 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Energieaufnahme(J)
Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften