Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1612XB-C |
FA-1612XB-S |
FA-1612XD-C |
FA-1612XD-S |
FWM-1612XBD-C |
FWM-1612XBD-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 117 | 50 | Verfügbar | |
66.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 102 | 50 | NA | |
69.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 117 | 10 | Verfügbar | |
66.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 102 | 10 | NA | |
69.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 117 | 50 | Verfügbar | |
66.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 102 | 50 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M16 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 16 | Max. Energieaufnahme(J) | 9.8 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Widerstandswert(N) | 2646 |
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 14.7 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Außen-Ø(Ø) | 16 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 235 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften