Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-2530GB-C |
FA-2530GB-S |
FA-2530GD-C |
FA-2530GD-S |
FWM-2530GBD-C |
FWM-2530GBD-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 173 | 400 | Verfügbar | |
98.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 155 | 400 | NA | |
106.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 173 | 150 | Verfügbar | |
98.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 155 | 150 | NA | |
105.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 173 | 300 | Verfügbar | |
98.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 155 | 300 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M25 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 25 | Max. Energieaufnahme(J) | 49 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Widerstandswert(N) | 3920 |
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 33.2 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Außen-Ø(Ø) | 25 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 490 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften