FPD-1012-Serie

FPD-1012-Serie
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Small, low-cost damper by adopting resin for main components. The product is available in three types according to use conditions and four shapes suitable for applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPD-1012A1-CB
FPD-1012A1-CW
FPD-1012A1-DW
FPD-1012A1-RB
FPD-1012A3-CB
FPD-1012A3-CW
FPD-1012A3-RB
FPD-1012A3-RW
FPD-1012A5-CB
FPD-1012A5-CW
FPD-1012A5-DW
FPD-1012A5-RB
FPD-1012A5-RW
FPD-1012A5-SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Max. Energieaufnahme
(J)
Gesamtlänge
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Last Kappe Farbe

4.75 €

1 5 Arbeitstage 10120.557±2,5Spezifikationen geringe BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

4.75 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10120.557±2,5Spezifikationen geringe BelastbarkeitVerfügbarWeiß

6.20 €

2.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120.563±6Spezifikationen geringe BelastbarkeitVerfügbarWeiß

5.29 €

1 13 Arbeitstage 10110.559±2,5Spezifikationen geringe BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

4.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10120.857±2,5Spezifikationen mittlere BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

4.75 €

1 14 Arbeitstage 10120.857±2,5Spezifikationen mittlere BelastbarkeitVerfügbarWeiß

5.29 €

1 10 Arbeitstage 10110.859±2,5Spezifikationen mittlere BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

5.29 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10110.859±2,5Spezifikationen mittlere BelastbarkeitVerfügbarWeiß

4.75 €

1 10 Arbeitstage 1012157±2,5Spezifikationen hohe BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

4.78 €

2.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012157±2,5Spezifikationen hohe BelastbarkeitVerfügbarWeiß

5.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012163±6Spezifikationen hohe BelastbarkeitVerfügbarWeiß

5.29 €

1 5 Arbeitstage 1011159±2,5Spezifikationen hohe BelastbarkeitVerfügbarSchwarz

5.29 €

1 5 Arbeitstage 1011159±2,5Spezifikationen hohe BelastbarkeitVerfügbarWeiß

4.56 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1012149±2,5Spezifikationen hohe BelastbarkeitNASchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Öffnung Eine Öffnung
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Kunststoff Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.5
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 3 Außen-Ø(Ø) 10 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40

Technischer Support