FV-Serie (kurze Hübe)

FV-Serie (kurze Hübe)
  • Mengenrabatt
A compact, characteristically fixed damper suitable for mounting in confined spaces due to the shortened stroke.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FV-2008L-S
FV-2508L-S
FV-2708L-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)

68.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20208.870343014.720200

72.16 €

1 10 Arbeitstage 10M252513.7110539021.625300

74.03 €

1 10 Arbeitstage 10M272719.6150735023.527350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Hub(mm) 8
Öffnung Mehrere Öffnungen Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Gesamtlänge(mm) 55
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70
Kappe NA

Technischer Support