Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RC-30 |
RC-40 |
RC-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Härte (Shore A) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.24 € 10.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 590 | 30 | M10 | 35 | 390 | 70 | 90 | |
41.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1200 | 40 | M12 | 42 | 440 | 108 | 130 | |
55.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1800 | 50 | M16 | 40 | 490 | 145 | 170 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | Ausführung - Montage | Schraube mit Innengewinde, Platte | Verwendungsmerkmale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Sonstige | Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Härte(Shore A)
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D1(ø)
Außenform A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften