Gummi-Metall-Puffer / KJ / Napfform / Durchgangsbohrungen / große Impulskräfte / Napfform / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KJ-40
KJ-50
KJ-63
KJ-80
KJ-100
KJ-125
KJ-160
KJ-200
KJ-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[H] Höhe
(mm)
Härte
(Shore A)
Außenform A
(mm)
Außen-Ø D
(ø)
Bohrungs-Ø D
(mm)

15.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10356555406.5

15.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1044.56565509

31.35 €

14.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054.56580639

45.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106965100809

85.15 €

1 6 Arbeitstage 10886512510013

104.48 €

50.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101086516012517

173.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101356520016017

308.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101727025620022

427.77 €

1 10 Arbeitstage 102167032125022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk Ausführung - Montage Rundbohrung Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Sonstige Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support