Gummi-Metallelemente / QKA / zylindrisch, abgestuft / hohe Dämpfungsrate / zylindrisch, abgestuft / Silikon (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QKA005
QKA008
QKA020
QKA030
QKA070
QKA130
QKB020
QKB030
QKB070
QKB130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Ausführung - Montage Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Farbe Außen-Ø D1
(ø)
Außenform A
(mm)

16.23 €

11.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10519Beide Enden Aussengewinde53.2Dunkelgrau15-

17.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10822Beide Enden Aussengewinde54.8Dunkelgrau20-

22.37 €

15.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102022Beide Enden Aussengewinde58.4Dunkelgrau25-

20.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103022Beide Enden Aussengewinde1013Grau25-

20.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107022Beide Enden Aussengewinde1723Braun25-

20.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013022Beide Enden Aussengewinde3344Hellgrün25-

21.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102021Gewindeplatte58.4Dunkelgrau2562

22.98 €

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103021Gewindeplatte1013Grau2562

22.98 €

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107021Gewindeplatte1723Braun2562

22.98 €

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013021Gewindeplatte3344Hellgrün2562

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Verwendungsmerkmale Standard / Wetterbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Ausführung mit weichem Silikonkautschuk Rund
Raumbetriebstemperatur(°C) -30~150

Technischer Support