Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SM-20C |
SM-40C |
SM-200C |
SM-300 |
SM-B12 |
SM-B16 |
SM-B20 |
SM-B24 |
SM-P-L |
SM-P-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Federkonstante (N/mm) | Farbe | Passender Artikel | Verfügbare Schrauben (M) | Zulässige Last (N) | Raumbetriebstemperatur (°C) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | 200 | 20 | 59 | Schwarz | - | - | 200 | Bis zu 50 | Grundkörper des Federkernelements (Größe 55x70) | |
10.32 € 4.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunstkautschuk | 390 | 20 | 110 | Schwarz | - | - | 390 | Bis zu 50 | Grundkörper des Federkernelements (Größe 55x70) | |
15.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | 2000 | 30 | 490 | Schwarz | - | - | 2000 | Bis zu 50 | Grundkörper des Federkernelements (Größe 55x70) | |
39.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | 2900 | 30 | 880 | Schwarz | - | - | 2900 | Bis zu 50 | Grundkörper des Federkernelements (Größe 100x100) | |
2.72 € 1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunstkautschuk | - | - | - | Schwarz | - | M12 | - | Bis zu 50 | Unterlegscheibe Gummibuchse | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | - | - | - | Schwarz | - | M16 | - | Bis zu 50 | Unterlegscheibe Gummibuchse | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | - | - | - | Schwarz | - | M20 | - | Bis zu 50 | Unterlegscheibe Gummibuchse | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Kunstkautschuk | - | - | - | Schwarz | - | M24 | - | Bis zu 50 | Unterlegscheibe Gummibuchse | |
3.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | Für SM-300, SM-450 | - | - | - | Platte | ||
2.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | Für SM-20C–200C | - | - | - | Platte |
Loading...
Ausführung - Montage | Sonstige | Verwendungsmerkmale | Standard | Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Federkonstante(N/mm)
Passender Artikel
Verfügbare Schrauben(M)
Zulässige Last(N)
Raumbetriebstemperatur(°C)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften