Gummi-Metallelemente / RK / rechteckig / Außengewinde/Außengewinde, Stahl / Hochfrequenzdämpfung / rechteckig / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RK-1413B
RK-1413B2
RK-1413H
RK-1610B2
RK-1610H
RK-1813B
RK-1813B2
RK-1813H
RK-2213B
RK-2213B2
RK-2213H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
Verbindungsschraube M Ausführung - Montage Härte
(Shore A)
Vertikale Stützlast
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Form L1
(mm)
Form W1
(mm)
Bohrungs-Ø D
(mm)
Schraubenausführung

94.46 €

1 10 Arbeitstage 1014700M20Beide Enden Aussengewinde55~147004220140130-1 Stk.

149.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1014700M20Beide Enden Aussengewinde55~147004220140130-2 Stk.

103.73 €

1 10 Arbeitstage 1014700M20Rundbohrung60~14700422014013034Durchgangsbohrung

121.50 €

1 10 Arbeitstage 109800M16Beide Enden Aussengewinde50~98002450160100-2 Stk.

88.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 109800M16Rundbohrung55~9800245016010030Durchgangsbohrung

121.49 €

1 10 Arbeitstage 1019600M20Beide Enden Aussengewinde55~196006180180130-1 Stk.

153.25 €

1 10 Arbeitstage 1019600M20Beide Enden Aussengewinde55~196006180180130-2 Stk.

89.77 €

1 10 Arbeitstage 1019600M20Rundbohrung62~19600618018013034Durchgangsbohrung

152.28 €

1 10 Arbeitstage 1024500M20Beide Enden Aussengewinde55~245008140220130-1 Stk.

172.56 €

1 10 Arbeitstage 1024500M20Beide Enden Aussengewinde55~245008140220130-2 Stk.

118.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1024500M20Rundbohrung62~24500814022013034Durchgangsbohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk [H] Höhe(mm) 50 Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Rechteckig Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support