Aluminiumrohre (keine Oberflächenbehandlung)

Aluminiumrohre (keine Oberflächenbehandlung)
Made using just aluminum. The surface has not been treated and so using in conjunction with nickel plated metal joints enables to use as a conductive product.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPA4020

Teilenummer
SPA4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

39.12 €

5 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Abriebfest / Rostschutz Rohr, Material Aluminium Rohraußen-Ø D(Ø) 27.5
Farbe Aluminiumfarben Länge(mm) 4020 Oberflächenbehandlung, Beschichtung NA
Form Gerade Rohrdicke t(mm) 1.7 Bestelleinheit(Stk.) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumrohre (keine Oberflächenbehandlung) , die Teilenummer ist SPA4020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPA4020.

Technischer Support