Uni-Pla-Verbindungsstücke schmal (für Hetero Rohrgröße Gemisch)

Uni-Pla-Verbindungsstücke schmal (für Hetero Rohrgröße Gemisch)
[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.
· A plastic joint dedicated for orthogonally connecting standard pipes (ø27.5) and slim pipes (ø19) which are freely assembled or disassembled by nuts and bolts fixing method.
· Optimal for low-load applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VNJ-1BK

Teilenummer
VNJ-1BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.96 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks T-Ausführung T (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff PBT
Farbe Schwarz Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 19 Spezifikationen Kann mit φ27,5 verbunden werden

Sie befinden sich auf der Seite für Uni-Pla-Verbindungsstücke schmal (für Hetero Rohrgröße Gemisch) , die Teilenummer ist VNJ-1BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VNJ-1BK.

Technischer Support