Lenkrollen / TJK-□□□, TJT-□□□ / Nylon Felge / PUR / Lochplatte

Lenkrollen / TJK-□□□, TJT-□□□ / Nylon Felge / PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 155 - 170 mm / [Traglast] 78, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von SPACIO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 155 und 170 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78 oder 98 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJK-100
TJK-130
TJT-100
TJT-100S
TJT-130
TJT-130S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

33.88 €

1 8 Arbeitstage Feststehend15535.01~80.00kA7810032

49.32 €

1 8 Arbeitstage Feststehend17080.01~140.00kA9813034

48.41 €

1 8 Arbeitstage Flexibel15535.01~80.00kA7810032

70.21 €

1 8 Arbeitstage Flexibel15535.01~80.00Mit Rotationsklemme7810032

60.22 €

1 8 Arbeitstage Flexibel17080.01~140.00kA9813034

84.90 €

1 8 Arbeitstage Flexibel17080.01~140.00Mit Rotationsklemme9813034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 105 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 105 Plattenlänge L(mm) 130
Plattenbreite W(mm) 95 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support