Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 67 - 97 mm / [Traglast] 35, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
SPACIO hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 67 und 97 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 35 oder 40 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GEL-65S-28 |
GEL-75-28 |
GEL-75S-28 |
SGR-50-28 |
SGR-50S-28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 35 | 65 | ||
15.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 97 | 35.01~80.00 | kA | 40 | 75 | ||
16.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 97 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | 75 | ||
10.31 € 4.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 67 | ~35.00 | kA | 35 | 50 | |
10.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 35 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Radwerkstoff | Kautschuk (Schwarz) | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Wellen-Ø T(mm) | 28 | Radbreite B(mm) | 20 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal | Lastkategorie | Geringe Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften