XZ-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe

XZ-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A thin structure with integrated guide and main body. The guide delivers high-strength and precision by using stainless steel for the main body and a gothic arc groove for the guide section.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSB66-25A
BSB66-25AR
BSB66-25C
BSB66-25CR
BSB66-40A
BSB66-40AR
BSB66-40C
BSB66-40CR
BSB66-60A
BSB66-60AR
BSB66-60C
BSB66-60CR
BSB66-80A
BSB66-80AR
BSB66-80C
BSB66-80CR
BSS66-25A
BSS66-25AR
BSS66-25C
BSS66-25CR
BSS66-40A
BSS66-40AR
BSS66-40C
BSS66-40CR
BSS66-50A
BSS66-50AR
BSS66-50C
BSS66-50CR
BSS66-60A
BSS66-60AR
BSS66-60C
BSS66-60CR
BSS66-70A
BSS66-70AR
BSS66-70C
BSS66-70CR
BSS66-80A
BSS66-80AR
BSS66-80C
BSS66-80CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung)

522.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung25259.8±3,2±3,2MitteStandard

522.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung25259.8±3,2±3,2MitteLinks/Rechts

521.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung25259.8±3,2±3,2SeiteStandard

522.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung25259.8±3,2±3,2SeiteLinks/Rechts

534.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung404049±6,5±6,5MitteStandard

534.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung404049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

534.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung404049±6,5±6,5SeiteStandard

534.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung404049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

584.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung606049±6,5±6,5MitteStandard

584.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung606049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

460.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung606049±6,5±6,5SeiteStandard

584.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmLTBC-Beschichtung606049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

798.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmLTBC-Beschichtung808049±12,5±12,5MitteStandard

798.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmLTBC-Beschichtung808049±12,5±12,5MitteLinks/Rechts

632.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmLTBC-Beschichtung808049±12,5±12,5SeiteStandard

798.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmLTBC-Beschichtung808049±12,5±12,5SeiteLinks/Rechts

437.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt25259.8±3,2±3,2MitteStandard

456.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt25259.8±3,2±3,2MitteLinks/Rechts

437.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt25259.8±3,2±3,2SeiteStandard

456.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt25259.8±3,2±3,2SeiteLinks/Rechts

483.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt404049±6,5±6,5MitteStandard

477.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt404049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

406.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt404049±6,5±6,5SeiteStandard

477.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt404049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

443.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt505049±6,5±6,5MitteStandard

525.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt505049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

443.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt505049±6,5±6,5SeiteStandard

525.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt505049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

423.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt606049±6,5±6,5MitteStandard

527.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt606049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

423.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt606049±6,5±6,5SeiteStandard

527.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt606049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

478.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt707049±6,5±6,5MitteStandard

652.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt707049±6,5±6,5MitteLinks/Rechts

558.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt707049±6,5±6,5SeiteStandard

652.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mmChemisch vernickelt707049±6,5±6,5SeiteLinks/Rechts

567.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmChemisch vernickelt808049±12,5±12,5MitteStandard

732.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmChemisch vernickelt808049±12,5±12,5MitteLinks/Rechts

567.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmChemisch vernickelt808049±12,5±12,5SeiteStandard

732.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mmChemisch vernickelt808049±12,5±12,5SeiteLinks/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) XZ Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl
Führung (konstruktiv) Kugelführung Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Klemmung (Tischposition) Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support