Zahnstangen-Modell XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Zahnstangen-Modell XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
[Features]
- Compact with a stage surface size of 25 mm.
- Equipped with a rack rail and pinion gear in the combined X and Z-axis directions.
- Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B05-02
B05-02R
B05-2NH
B05-2NHR
B06-12R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung) Doppelgriff/einseitiger Griff

241.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25~ ±10 mm~ ±10 mmMessingSchwarz brüniert35.1~40252528.4±5±536StandardGriff einseitig

283.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25~ ±10 mm~ ±10 mmMessingSchwarz brüniert35.1~40252528.4±5±536Links/RechtsGriff einseitig

264.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~40~ ±10 mm~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium60.1~70404027.4±10±1064StandardGriff einseitig

284.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~40~ ±10 mm~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium60.1~70404027.4±10±1064Links/RechtsGriff einseitig

407.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~60±10~30 mm±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium70.1~80606029.4±20±2073Links/RechtsGriff beidseitig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) Mit Vernier-Skala

Technischer Support